Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MDD1-100 |
MDD1-150 |
PDD1-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 € | 1 | 6 jours | Tête plate (-) | - | 6 | 100 | 0.8 | 205 | 373-6181 | 130 | ||
19.62 € | 1 | 6 jours | Tête plate (-) | - | 8 | 150 | 1 | 265 | 373-6199 | 210 | ||
13.38 € | 1 | 6 jours | Phillips (+) | N° 2 | - | 100 | - | 205 | 373-6938 | 130 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Shaft through | Disponible | Bolster | N/A | Grip Type | Résine |
Features | Hard and durable, dust-resistant resin grip. Features a resin grip and round shank. Shank is made from Cr-V. | Specifications | Through Hole Type | Blade Tip | With Magnet |
Configurer
Propriétés de base
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Shaft length L (mm)
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
Overall Length(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles