• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis à cliquet

Tournevis à cliquet

[Features]
· The ratchet mechanism enables fast turning in both directions for loosening and tightening.
· Fixing the ratchet allows it to be used as a normal screwdriver.
· 2 bits can be stored in the shaft and 6 more in the grip end for a total of 8 pieces storage.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DBR14

Référence pièce
DBR14
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(g/Set)

42.16 €

4 jours The ratchet mechanism enables fast turning in both directions for loosening and tightening. Fixing the ratchet allows it to be used as a normal screwdriver. Can store a total of eight bits; two on the shaft and six on the grip end.340

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 / No.3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 8 / 5.5
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Square Magnet NA
Grip Type Rubber (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 4 / 5 / 3 / 2.5 Overall Length(mm) 237
Set Content Bit: (+) No.1 x (-) 5.5, (+) No.3 x (-) 8 1 Each, (+) No.2 x (-) 6 2 Pieces, Hex: 2.5 mm x 3 mm, 4 mm x 5 mm (1 Each), Torx: T15 x T20, T25 x T30 1 Each Trusco Code 359-7601

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis à cliquet, le numéro d'article est le suivant: DBR14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DBR14.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique