Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DBR03 |
DBR14 |
DBR14-BD2 |
DBR16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Single Product/Set Classification | Shaft type | Grip Type | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | Details Type | Overall Length (mm) | Set Content | Trusco Code | Features | Specifications | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.35 € | 1 | 6 jours | Boîte | - | - | Produit du jeu | Carré | Caoutchouc | 7 ~ 10 | - | 237 | Drive: 6.3 sq., Socket: 7/8/10 mm | 373-3998 | The ratchet mechanism enables fast turning in both directions for loosening and tightening. Fixing the ratchet allows it to be used as a normal screwdriver. | - | 280 | ||
65.11 € | 1 | 6 jours | Combinaison | N° 1 / N° 2 / N° 3 | 5.5 ~ 8 | Produit du jeu | Carré | Caoutchouc | 2.5 ~ 5 | - | 237 | Bit: (+) No.1 x (-) 5.5, (+) No.3 x (-) 8 1 Each, (+) No.2 x (-) 6 2 Pieces, Hex: 2.5 mm x 3 mm, 4 mm x 5 mm (1 Each), Torx: T15 x T20, T25 x T30 1 Each | 359-7601 | The ratchet mechanism enables fast turning in both directions for loosening and tightening. Fixing the ratchet allows it to be used as a normal screwdriver. Can store a total of eight bits; two on the shaft and six on the grip end. | - | 340 | ||
11.03 € | 1 | 6 jours | Autre | - | - | Unité | - | - | - | Bit 6.3 sq. Drive | - | - | - | - | 6.3 sq. drive cannot be stored inside the grip. | - | ||
65.08 € | 1 | 6 jours | Combinaison | N° 2 | 6 | Produit du jeu | Carré | Caoutchouc | 1.5 ~ 8 | - | 237 | Bit: (+)No.2 x (-)6, Hex 1.5 x 2, 2.5 x 3, 4 x 5, 6 x 8, Tamper Proof Torx®: T15H×T20H, T25H×T30H, T27H×T40H | 373-4005 | The ratchet mechanism enables fast turning in both directions for loosening and tightening. Fixing the ratchet allows it to be used as a normal screwdriver. | - | 340 |
Loading...
Magnet | N/A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Single Product/Set Classification
Shaft type
Grip Type
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)
Details Type
Overall Length(mm)
Set Content
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles