• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Presse en C large

Presse en C large

[Features]
· Ideal for clamping various panels including fender, upper, and lower panels.
[Applications]
· Locking Pliers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

18DR

Référence pièce
18DR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features

94.20 €

4 jours 1500Ideal for clamping various panels including fender, upper, and lower panels.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 455
With or without Spring NA Depth(mm) 15 Maximum Tightening Width(mm) 190
Width(mm) 250 Main body: option Main Body Trusco Code 373-0077

Vous vous trouvez sur la page de Presse en C large, le numéro d'article est le suivant: 18DR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 18DR.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique