• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince pour panneau

Pince pour panneau

[Features]
· The lower jaw slides back and forth, clamping the panel at 90°.
[Applications]
· Locking Pliers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9AC

Référence pièce
9AC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features

54.38 €

4 jours 300The lower jaw slides back and forth, clamping the panel at 90°.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 230
With or without Spring N/A Maximum Tightening Width(mm) 9.5 Width(mm) 69
Main body: option Main Body Trusco Code 373-0263

Vous vous trouvez sur la page de Pince pour panneau, le numéro d'article est le suivant: 9AC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9AC.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique