Pince coupante à amplification de force

Pince coupante à amplification de force
  • Remise sur volume
[Features]
· A magnifying device is used for easy cutting.
· Soft grip that reduces the load on the hand.
· High frequency heat treatment is applied to the blade.
· Grip end includes a ball chain to prevent opening.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DPP-165

Référence pièce
DPP-165
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.74 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 165
With or without Spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.3 Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.8
Main body: option Main Body Trusco Code 383-7505 Mass(g) 180
Features A magnifying device is used for easy cutting. A soft grip that does not burden the hand is provided, and the grip end includes a ball chain to prevent opening. The blade portion is treated with high frequency induction heat. Specifications Round Blade

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante à amplification de force, le numéro d'article est le suivant: DPP-165.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DPP-165.

Assistance technique