Pince droite pour circlips extérieurs

Pince droite pour circlips extérieurs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring.
· The claw can be replaced.
[Applications]
· Straight Snap Ring Pliers for Shafts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SOP-171
SOP-1715
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible Ring Size
(mm)
Trusco Code Claw Tip Diameter
(mm)

36.04 €

1 Disponible 6 jours 19~30373-82052

36.04 €

1 Disponible 6 jours 12~13373-82131.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue Overall Length(mm) 180
Shaft/hole Pour arbre With or without Spring Disponible With/without tip claw replacement function Disponible
Main body: option Main Body Mass(g) 200 Features Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. Claw can be replaced.
Specifications With Spring Claw Shape Straight jaw

Assistance technique