Pince droite longue pour circlips intérieurs

Pince droite longue pour circlips intérieurs
  • Remise sur volume
[Features]
· Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring.
· Long claw is useful for narrow and deep locations.
[Applications]
· Straight Snap Ring Pliers for Holes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SCP-171LL

Référence pièce
SCP-171LL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

55.00 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue Overall Length(mm) 220
Shaft/hole Pour trou With or without Spring Disponible With/without tip claw replacement function Disponible
Main body: option Main Body Trusco Code 373-7799 Mass(g) 160
Features Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. Long claw is useful for narrow and deep locations. Specifications With Spring Ring Usage Range(mm) 10~11
Claw Tip Diameter(mm) 1.2 Claw Shape Straight jaw

Vous vous trouvez sur la page de Pince droite longue pour circlips intérieurs, le numéro d'article est le suivant: SCP-171LL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCP-171LL.

Assistance technique