Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SOP-172LL
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince pour bague de retenue | Overall Length(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft/hole | Pour arbre | With or without Spring | Disponible | With/without tip claw replacement function | N/A |
Main body: option | Main Body | Trusco Code | 373-8248 | Mass(g) | 200 |
Features | Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. | Specifications | With Spring | Ring Usage Range(mm) | 10~11 |
Claw Tip Diameter(mm) | 1.2 | Claw Shape | Curved Claw |
Vous vous trouvez sur la page de Pince courbe longue pour circlips extérieurs, le numéro d'article est le suivant: SOP-172LL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SOP-172LL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles