Référence fabricant: SOCP-130
Marque: KTC(KYOTO TOOL)
Prix: 44.02 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SOCP-130
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince pour bague de retenue | Overall Length(mm) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft/hole | Utiliser avec l'arbre et le trou | With or without Spring | Disponible | With/without tip claw replacement function | N/A |
Main body: option | Main Body | Trusco Code | 373-8191 | Mass(g) | 120 |
Features | Improves operation due to use with both shaft and hole. | Specifications | With Spring | Ring Usage Range(mm) | 10–40 |
Claw Tip Diameter(mm) | 1.2 | Claw Shape | Straight jaw |
Vous vous trouvez sur la page de Pince pour circlips extérieurs et intérieurs, le numéro d'article est le suivant: SOCP-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SOCP-130.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles