Pince à long bec

Pince à long bec

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· The cutting load has been reduced by 15% by changing the shape of the wire cutter.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSL-150
PSL-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Cutting Capacity: Hard Wire
(mm)
Cutting Capacity: Soft Wire
(mm)
Tip Shape E
(mm)
Tip Shape F
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

41.69 €

1 Disponible 6 jours 165φ1.6φ2.02.53.5373-7438110

57.45 €

1 Disponible 6 jours 205φ1.8φ2.32.74.5373-7462190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec With or without Spring N/A
Main body: option Main Body Features The cutting load has been reduced by 15% by changing the shape of the wire cutter.

Assistance technique