• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Ensemble d'outils de maintenance (angle d'insertion 12,7 mm), solide, rouge

Ensemble d'outils de maintenance (angle d'insertion 12,7 mm), solide, rouge

[Features]
· Ideal for maintenance of machinery and equipment.
· Uses compact chest case with large storage capacity and bearing rail with smooth open/close mechanism.
· Has top cover locking mechanism to prevent accidental opening of drawers.
[Applications]
· Ideal for maintenance of machinery and equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SK4586X

Référence pièce
SK4586X
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(g/set)
Drawer size
(mm)

695.92 €

6 jours Ideal for maintenance of machinery and equipment. Uses compact chest case with large storage capacity and bearing rail with smooth open/close mechanism. Has top cover locking mechanism to prevent accidental opening of drawers.190003 Tiers: 455×190×45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool set Tool set type Chest Type Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 520×215×300
Set Content(Point) 58 Case color Red Insertion Angle(mm) 12.7
Trusco Code 307-3343

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils de maintenance (angle d'insertion 12,7 mm), solide, rouge, le numéro d'article est le suivant: SK4586X.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SK4586X.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique