Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
YKHD-RPM
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Autre | Load Resistance(kg) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 130 | Trusco Code | 373-9333 | Features | A roll of paper towels can be attached with a magnet. It is a left-right independent type that supports paper towels up to φ120 mm, 500 mm in width with a center hole of φ30 mm or more. High-strength rubber magnet prevents it from slipping off. |
Mass(g/group) | 640 |
Vous vous trouvez sur la page de Porte-papier magnétique, le numéro d'article est le suivant: YKHD-RPM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YKHD-RPM.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles