[Features]
· The mirror part employs acrylic resin that is hard to break.
· The angle can be adjusted to a wide range thanks to the ball joint.
· The ball joint is fixed with a bolt nut, improving the holding force.
· The 7-step shaft makes it easy to adjust the length.
· Uses an easy-gripping, slip-resistant soft grip.
[Applications]
· Maintenance Auxiliary Tool.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
VS-2 |
VS-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Mirror Size (mm) | Maximum expansion and contraction value in full length (mm) | Minimum expansion and contraction value in full length (mm) | Mass (g) | Trusco Code | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.34 € | Disponible | 5 jours | 44X66 | 870 | 190 | 70 | 373-9091 | The mirror is made of acrylic resin that's hard to break. The ball joint allows the wide angle adjustment. The ball joint is fixed with a bolt nut, improving the holding force. 7-step shaft is adopted, making it easy to adjust length. | |
34.66 € | Disponible | 5 jours | 56X92 | 890 | 200 | 80 | 373-9104 | The mirror is made of acrylic resin that's hard to break. The ball joint allows the wide angle adjustment. The ball joint is fixed with a bolt nut, improving the holding force. 7-step shaft is adopted, making it easy to adjust length. |
Loading...
Mirror Shape | Forme carrée |
---|
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.