Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince multiprise crantée, usage intensif

Pince multiprise crantée, usage intensif

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Pince multiprise crantée, usage intensif
  • Pince multiprise crantée, usage intensif
  • Remise sur volume

[Features]
· When the pliers are turned in the lower jaw direction, they adopt a tooth-like shape so as to bite in.
· The groove of the joint section is highly accurate when using a dedicated machine and causes very little rattle, with looseness and slipping unlikely to occur.
· In order to prevent resizing malfunctions, the joint switching part is set harder.
[Applications]
· Generic Tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPD1-250
WPD1-300
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Maximum Opening
(mm)
Adjustment
(Steps)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Features Application

30.39 €

5 jours 325257360373-9163When the pliers are turned in the lower jaw direction, they adopt a tooth-like shape so as to bite in. The grooves of the fitting portion are processed with special machining for high precision and less rattling, making it less prone to sagging or slipping. In order to prevent resizing malfunctions, the joint switching part is set harder.Generic Tools.

35.65 €

Disponible 5 jours 506307690373-9171When the pliers are turned in the lower jaw direction, they adopt a tooth-like shape so as to bite in. The grooves of the fitting portion are processed with special machining for high precision and less rattling, making it less prone to sagging or slipping. In order to prevent resizing malfunctions, the joint switching part is set harder.Generic Tools.

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique