[Features]
· The ratchet mechanism enables cutting in tight spaces such as where the wall and pipes are adjacent.
· Cutter automatic feed mechanism means that if the knob is tightened once, additional tightening isn't required, enabling rapid work.
· It can be used with a radius of rotation of 45 mm.
[Applications] Cutting copper pipes for HVAC, bare copper pipes and coated copper pipes for water or oil supply.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PCRT-23
Référence pièce |
---|
PCRT-23 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Mass (g) | Features | Standard replacement blade |
---|---|---|---|---|---|---|
96.77 € | 5 jours | 180 | The ratchet mechanism enables cutting in tight spaces such as where the wall and pipes are adjacent. | PCRK-CM |
Loading...
Product Type | Coupe-tube | Cutting Performance mm | 6~23 | Cutting Capacity inch | 1/4~7/8 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Thickness(mm) | 1.24 | Overall Length(mm) | 140 | Trusco Code | 308-0871 |
Vous vous trouvez sur la page de Mini coupe-tube à cliquet, le numéro d'article est le suivant: PCRT-23.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PCRT-23.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.