Clé à tubes

Clé à tubes

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· The gripper is toothed and bites in well, and is subjected to heat treatment.
[Applications]
· Generic Tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PWA-300
PWA-350
PWA-450
PWA-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

68.30 €

1 Disponible 6 jours ~20A32300400-48761100

81.31 €

1 Disponible 6 jours ~25A38350400-48841300

121.18 €

1 Disponible 6 jours ~40A52450400-48922100

157.33 €

1 Disponible 6 jours ~50A65600400-49063800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Clé à tuyau (acier) Application General purpose tool Features The gripper is toothed and bites in well, and is subjected to heat treatment.

Assistance technique