Ouvre-carton "Dumbo"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LK-010

Référence pièce
LK-010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

15.41 €

4 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Cutter de déballage Overall Length(mm) 160 Trusco Code 422-8910
Mass(g) 79 Features Cardboard box unpacking work can be done easily and smoothly. There is a guide fit to the corner of the carton. Blade folding is possible with a tail plug. Specification Conforming Replacement Blade L-20、BL-20、VL-20、BL-50、L-50
Material cutter blade Special Cutting Edge Steel (SK120) Material Main Body Polycarbonate Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Ouvre-carton "Dumbo", le numéro d'article est le suivant: LK-010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LK-010.

Assistance technique