Référence fabricant: TSD-259B
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 3.52 €
Délai de livraison: 9 jours
Amount Of Content: 1 pc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSD-259B
Type de produit | Cutter de déballage | Overall Length(mm) | 154 | Trusco Code | 301-2719 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 37 | Features | Easy to hang stretch films and PP bands and enables easy cutting operation. The cutter will not contact your hands and it is safe. An easy-to-grasp curved shape. Has holes to put through thread. The cutter will not contact your hands and it is safe. An easy-to-grasp curved shape. Has holes to put through thread. | Material cutter blade | Hardened steel (SK-5) |
Grip material | ABS Resin | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Cutter pour carton, le numéro d'article est le suivant: TSD-259B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSD-259B.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles