Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TKN-190
Type de produit | Cutter de déballage | Overall Length(mm) | 190 | Blade Length(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Width(mm) | 11.6 | Trusco Code | 302-1335 | Mass(g) | 21 |
Features | A narrow blade allows easy cutting of a small circle and is able to cut a PP band for packing without slipping. Both sides of the blade are serrated and you can use either side of the blade. A non-slip pad is included to prevent finger slipping. | Material cutter blade | Stainless steel (SUS420J) | Grip material | Polypropylene Resin |
Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Lame pour ouvreur d'emballage, longueur de 75mm, le numéro d'article est le suivant: TKN-190.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TKN-190.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles