Ouvreur d'emballage avec lame coulissante des deux cotés de 75mm de longueur

Ouvreur d'emballage avec lame coulissante des deux cotés de 75mm de longueur
  • Remise sur volume
[Features]
· Both sides of the blade are serrated and you can use either side of the blade.
· The non-slip pad prevents fingers from slipping for safety.
· Sliding type with retractable blade, convenient for transportation.
· A narrow blade allows easy cutting of a small circle.
· The PP band for the packaging can be cut without sliding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TKNS-250

Référence pièce
TKNS-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

15.38 €

5 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Cutter de déballage Overall Length(mm) 170 Specifications, sliding length(mm) 250
Specifications, blade length(mm) 75 Trusco Code 302-1343 Mass(g) 78
Features Both sides are serrated and can be used. The non-slip pads prevents fingers from slipping for safety. Sliding type with retractable blade, and it is convenient for transportation. Material cutter blade Stainless steel (SUS420J2) Grip material ABS Resin
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Ouvreur d'emballage avec lame coulissante des deux cotés de 75mm de longueur, le numéro d'article est le suivant: TKNS-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TKNS-250.

Assistance technique