Sangle de transport simple

Sangle de transport simple
  • Remise sur volume
A cam-buckle type lashing belt capable of binding with a single touch.
[Features]
· Endless type.
· Small serrated teeth bite into the belt to bind securely.
· A cam-buckle type binder capable of binding with a single touch.
· Materials - Belt: polyester, metal fittings: metal alloy, surface processing: galvanized finish.
[Applications]
· Prevents pallet loads from collapsing, and ensures safety of cardboard products, resin products and other stacked products.
· Lashing belt with high versatility suitable for light work, such as preventing items from falling and fixation of goods during transportation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GO25-150

Référence pièce
GO25-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

30.66 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Attache rapide Color Orange Width(mm) 25
Length(m) 5 Maximum Working Load(kg) 70 Thickness(mm) 1.5
Main body: option Main Body Trusco Code 117-5823 Mass(g) 260
Features A binding machine of comeback type capable of binding with a single touch. Loop type. Application Prevents pallet loads from collapsing, and ensures safety of cardboard products, resin products, and other stacked products. Belt material Polyester
Fitting Material: Alloy Surface Treatment Galvanized Finish Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Sangle de transport simple, le numéro d'article est le suivant: GO25-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GO25-150.

Assistance technique