Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TDP-MTSBK |
TPD-25MTS-BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g/Set) | Tensile shear strength | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 | 299-7908 | 120 | 8.8N/cm2 | 1 Set (Hook, Loop: 1 m of Each) | |
13.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | 361-9591 | 90 | 9.8N/cm2 | 1 Set (Hook, Loop: 1 m of Each) |
Loading...
Product Type | Attache rapide | Color | Black | Length(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | (Hook) 2.1, (Loop) 2.7 | Main body: option | Main Body | Features | As it is a fiber product, it is light and can be cut into the size of your choice. By simply pressing it, it can be firmly fixed and easily peeled off. |
Application | For temporary attachment of parts/components. | Material | Polyester | Adhesive | Synthetic Rubber Type (Weak adhesion) |
Specifications | Hook and Loop 1 m Each Included | Amount Of Content | 1 Set (Hook, Loop: 1 m of Each) |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles