Serre-câbles Bande auto-agrippante【20 pièces par conditionnement】

Serre-câbles Bande auto-agrippante
  • Remise sur volume
A convenient Hook-and-loop cable tie that does not damage objects even when firmly tightened.
[Features]
· Since it is fibrous and excellent in flexibility, there is a low risk of scratching the objects to be bound.
· Can be used repeatedly.
· Due to its softness, it doesn't damage the product, even when applied vigorously.
· The package comes with a zipper which makes it ideal for storage once it is opened.
· Hanging holes are also attached to the package so it is suitable for display in stores and orderly storage.
[Applications]
· Ideal for temporary fixing, sorting, detaching.
· Ideal for bundling electric wires, cables, wiring, etc.

(i)Remarque

  • Ne peut pas être utilisé à 50°C ou plus. En cas d'utilisation répétée, la force adhésive peut se détériorer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRMGT-125B
TRMGT-125BK
TRMGT-125GN
TRMGT-125R
TRMGT-125Y
TRMGT-150B
TRMGT-150BK
TRMGT-150R
TRMGT-150Y
TRMGT-180BK
TRMGT-180W
TRMGT-210B
TRMGT-210BK
TRMGT-310BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Width
(mm)
Length
(mm)
Trusco Code Maximum Binding Radius (mm) Mass
(g/bag)
Amount Of Content

21.54 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Blue12125384-281930251 Bag (20 pcs.)

23.62 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours Black12125384-282730251 Bag (20 pcs.)

23.62 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Green12125384-283530251 Bag (20 pcs.)

20.92 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Red12125384-284330251 Bag (20 pcs.)

20.92 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Yellow12125384-286030251 Bag (20 pcs.)

28.37 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Blue12150384-293236291 Bag (20 pcs.)

29.30 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours Black12150384-294136291 Bag (20 pcs.)

25.86 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Red12150384-296736291 Bag (20 pcs.)

25.86 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours Yellow12150384-298336291 Bag (20 pcs.)

31.22 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Black12180384-300940321 Bag (20 pcs.)

27.34 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours White12180384-303340321 Bag (20 pcs.)

48.54 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Blue16210384-305050541 Bag (20 pcs.)

41.04 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Black16210384-306850541 Bag (20 pcs.)

64.25 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Black16310384-318185701 Bag (20 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Attache rapide Thickness(mm) 2.7 Main body: option Option
Features A velcro tie that can be used repeatedly, and due to its softness, it doesn't damage the product, even when applied vigorously. Application Ideal for temporary fixing, sorting, detaching. Material Hook Surfaces: Polypropylene (PP)/Loop Surface: Nylon
Operating Temperature Range 5~65℃ Amount Of Content 1 Bag (20 pcs.)

Assistance technique