Conteneur type DA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DA-3-B
DA-5-B
DA-5L-B
DA-28-B
DA-42-B
DA-42F-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Material (Main Body) Other Effective Inner Dimensions, Frontage
(mm)
Effective inside depth dimension
(mm)
Effective inside height dimension
(mm)
Applicable Card Inserter (sold separately) Compatible Container Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

13.07 €

1 Disponible 6 jours 264165953Polypropylène (PP)-22913085W-1 (deposition)-500-47722001 pc.

18.91 €

1 Disponible 6 jours 3262041004Polypropylène (PP)-27815790.0NO.2-500-48023501 pc.

15.84 €

1 Disponible 6 jours 326204612.3Polypropylène (PP)-27815750.0--500-48373501 pc.

56.61 €

1 Disponible 6 jours 48036022327Polypropylène (PP)-409310203.0NO.1-501-120516001 pc.

80.03 €

1 Disponible 6 jours 51038027039Polypropylène (PP)-457335248.0Short No. 16, Long No. 19-501-134520001 pc.

35.98 €

1 Disponible 6 jours 51038030.5--Option----DA-42508-03476501 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Bleu Product Type Conteneur de type boîte Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique