Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
F-17-Y
External Shape Width(mm) | 424 | External Shape Depth(mm) | 291 | External Height(mm) | 197.5 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(L) | 17 | Color | Jaune | Product Type | Conteneur de type boîte |
Material (Main Body) | Polypropylène (PP) | Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) | 364.5 | Effective inside depth dimension(mm) | 242.5 |
Effective inside height dimension(mm) | 183.0 | Applicable Card Inserter (sold separately) | NO.16、18 | Trusco Code | 501-1698 |
Mass(g) | 1100 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Conteneur type F, le numéro d'article est le suivant: F-17-Y.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F-17-Y.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles