Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Chariot de travail en acier inoxydable (SUS304) 759X461X815

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NSWT1A-S

Référence pièce
NSWT1A-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Specification Shelf Board Specification Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Specification Caster Main Body Caster Bracket Wheel Amount Of Content

577.92 €

13 jours 14900Made of stainless steel (SUS304) for excellent durability including rust resistance and chemical resistance.Upper Level, Flat Rack Board, Lower Level Mesh Rack Plate25.4Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS304)SteelElastomer1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 759 Depth(mm) 461 Height(mm) 815
Maximum Load(kg/unit) 192 Number of Steps(Level) 2 Uniform Load Capacity(kg/stage) 90
Post Diameter(mm) 25.4 Trusco Code 456-4693 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique