Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Chariot utilitaire en acier inoxydable (SUS304)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSBKA-S
NSBKB-S
NSBKC-S
NSBKD-S
NSBKE-S
NSBKF-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Specification Shelf Board Specification Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Specification Caster Main Body Caster Bracket Wheel Amount Of Content

684.16 €

12 jours 758460328-292916000Made of stainless steel (SUS304) for excellent durability including rust resistance and chemical resistance.Mesh Rack Plate25.4Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS304)SteelElastomer1 unit

749.97 €

8 jours 910460328-293717800Made of stainless steel (SUS304) for excellent durability including rust resistance and chemical resistance.Mesh Rack Plate25.4Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS304)SteelElastomer1 unit

813.82 €

12 jours 1062460328-294519600Made of stainless steel (SUS304) for excellent durability including rust resistance and chemical resistance.Mesh Rack Plate25.4Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS304)SteelElastomer1 unit

837.07 €

12 jours 758613328-295319800Made of stainless steel (SUS304) for excellent durability including rust resistance and chemical resistance.Mesh Rack Plate25.4Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS304)SteelElastomer1 unit

924.50 €

12 jours 910613328-296122800Made of stainless steel (SUS304) for excellent durability including rust resistance and chemical resistance.Mesh Rack Plate25.4Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS304)SteelElastomer1 unit

999.65 €

12 jours 1062613328-297024900Made of stainless steel (SUS304) for excellent durability including rust resistance and chemical resistance.Mesh Rack Plate25.4Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS304)SteelElastomer1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 963 Maximum Load(kg/unit) 192 Number of Steps(Level) 3
Uniform Load Capacity(kg/stage) 60 Post Diameter(mm) 25.4 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique