Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 17/10/2021 à 1:00 (CEST) 18/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chariot de travail (SUS430)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NWT1A
NWT1A-S
NWT1B
NWT1B-S
NWT1C
NWT1C-S
NWT1E
NWT1E-S
NWT1F
NWT1F-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Details Type Trusco Code Mass
(g)
Features Specification Shelf Board Specification Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Specification Caster Flat shelf board Mesh Rack Plate Pole Caster Bracket Wheel Amount Of Content

-

10 jours 759461923200Height 923 mm456-483913900The simple, handle-less shape is convenient for small rotations.Horizontal Shelf (1), Mesh Shelf (1)25.4Swivel Type 125 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 125 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS430)Steel (Chrome Plated Antimicrobial Clear Coating)Stainless Steel (SUS304)ResinElastomer1 unit

-

10 jours 759461815192Height 815 mm456-484713500The simple, handle-less shape is convenient for small rotations.Horizontal Shelf (1), Mesh Shelf (1)25.4Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS430)Steel (Chrome Plated Antimicrobial Clear Coating)Stainless Steel (SUS304)SteelElastomer1 unit

-

10 jours 911461923200Height 923 mm456-485515400The simple, handle-less shape is convenient for small rotations.Horizontal Shelf (1), Mesh Shelf (1)25.4Swivel Type 125 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 125 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS430)Steel (Chrome Plated Antimicrobial Clear Coating)Stainless Steel (SUS304)ResinElastomer1 unit

-

10 jours 911461815192Height 815 mm456-486315000The simple, handle-less shape is convenient for small rotations.Horizontal Shelf (1), Mesh Shelf (1)25.4Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS430)Steel (Chrome Plated Antimicrobial Clear Coating)Stainless Steel (SUS304)SteelElastomer1 unit

-

10 jours 1213614923200Height 923 mm456-487118300The simple, handle-less shape is convenient for small rotations.Horizontal Shelf (1), Mesh Shelf (1)25.4Swivel Type 125 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 125 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS430)Steel (Chrome Plated Antimicrobial Clear Coating)Stainless Steel (SUS304)ResinElastomer1 unit

-

10 jours 1213461815192Height 815 mm456-488017900The simple, handle-less shape is convenient for small rotations.Horizontal Shelf (1), Mesh Shelf (1)25.4Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS430)Steel (Chrome Plated Antimicrobial Clear Coating)Stainless Steel (SUS304)SteelElastomer1 unit

-

10 jours 911614923200Height 923 mm456-489818500The simple, handle-less shape is convenient for small rotations.Horizontal Shelf (1), Mesh Shelf (1)25.4Swivel Type 125 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 125 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS430)Steel (Chrome Plated Antimicrobial Clear Coating)Stainless Steel (SUS304)ResinElastomer1 unit

-

10 jours 911614815192Height 815 mm456-490118100The simple, handle-less shape is convenient for small rotations.Horizontal Shelf (1), Mesh Shelf (1)25.4Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS430)Steel (Chrome Plated Antimicrobial Clear Coating)Stainless Steel (SUS304)SteelElastomer1 unit

-

10 jours 1213614923200Height 923 mm456-491022300The simple, handle-less shape is convenient for small rotations.Horizontal Shelf (1), Mesh Shelf (1)25.4Swivel Type 125 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 125 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS430)Steel (Chrome Plated Antimicrobial Clear Coating)Stainless Steel (SUS304)ResinElastomer1 unit

-

10 jours 1213614815192Height 815 mm456-492821900The simple, handle-less shape is convenient for small rotations.Horizontal Shelf (1), Mesh Shelf (1)25.4Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS430)Steel (Chrome Plated Antimicrobial Clear Coating)Stainless Steel (SUS304)SteelElastomer1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Steps(Level) 2 Uniform Load Capacity(kg/stage) 90 Post Diameter(mm) 25.4
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique