Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 17/10/2021 à 1:00 (CEST) 18/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chariot UTS Super Erector (SUS430)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NUTS1
NUTS1-S
NUTS2
NUTS2-S
NUTS3
NUTS3-S
NUTS4
NUTS4-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Details Type Trusco Code Mass
(g)
Features Specification Shelf Board Specification Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Specification Caster Shelf Board Pole: Side handle Caster Bracket Wheel Amount Of Content

664.09 €

12 jours 839461923200Height 923 mm456-475821500As it uses a flat plate, it can also be used as a writing stand.Flat shelf board25.4Swivel Type 125 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 125 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS304)ResinElastomer Resin1 unit

622.85 €

21 jours 839461815192Height 815 mm456-476621100As it uses a flat plate, it can also be used as a writing stand.Flat shelf board25.4Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS304)ResinElastomer Resin1 unit

714.70 €

12 jours 991461923200Height 923 mm456-477424200As it uses a flat plate, it can also be used as a writing stand.Flat shelf board25.4Swivel Type 125 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 125 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS304)ResinElastomer Resin1 unit

673.45 €

12 jours 991461815192Height 815 mm456-478223800As it uses a flat plate, it can also be used as a writing stand.Flat shelf board25.4Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS304)ResinElastomer Resin1 unit

737.47 €

12 jours 839614923200Height 923 mm456-479125500As it uses a flat plate, it can also be used as a writing stand.Flat shelf board25.4Swivel Type 125 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 125 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS304)ResinElastomer Resin1 unit

696.22 €

12 jours 839614815192Height 815 mm456-480425100As it uses a flat plate, it can also be used as a writing stand.Flat shelf board25.4Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS304)ResinElastomer Resin1 unit

808.70 €

16 jours 991614923200Height 923 mm456-481228800As it uses a flat plate, it can also be used as a writing stand.Flat shelf board25.4Swivel Type 125 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 125 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS304)ResinElastomer Resin1 unit

767.45 €

11 jours 991614815192Height 815 mm456-482128400As it uses a flat plate, it can also be used as a writing stand.Flat shelf board25.4Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS304)ResinElastomer Resin1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Steps(Level) 3 Uniform Load Capacity(kg/stage) 60 Post Diameter(mm) 25.4
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique