Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Chariot à panier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BW1A

Référence pièce
BW1A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Specification Shelf Board Specification Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Specification Caster Pole Caster Bracket Basket Wheel Amount Of Content

416.47 €

26 jours 13000Because of the shape of the basket, it's ideal for storing and transporting objects that are unstable and bulky objects. It uses quiet casters to minimize the noise in hallways. As for the shelves, a clear antimicrobial coating has been applied to the chrome plating for a rust-resistant finished product.Basket shelf (effective inside dimensions: width 529 x depth 388 x thickness 150 mm)25.4Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 75 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS304)SteelSteel (Chrome Plated Antimicrobial Clear Coating Finish)Rubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 605 Depth(mm) 460 Height(mm) 934
Maximum Load(kg/unit) 120 Number of Steps(Level) 2 Uniform Load Capacity(kg/stage) 50
Post Diameter(mm) 25.4 Trusco Code 456-3298 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique