Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Chariot à bouteilles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GCC12

Référence pièce
GCC12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Specification Compliant Cylinder Size Specification Caster Main Body Cushion Mat Pole Caster Bracket Wheel Amount Of Content

335.17 €

11 jours 12000Safe storage and transport of medical-use cylinders can be performed with a single unit. During transport, use the upper part buffer mat to prevent the cylinders from bumping into each other. During storage, the buffer mats can be stored along the sides, for superior extraction operability.Diameter 100 mm X height 650 mm (500 L)Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)Steel (Chrome Plated Antimicrobial Clear Coating Finish)Flame Retardant Polyethylene FoamStainless Steel (SUS304)SteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 605 Depth(mm) 460 Height(mm) 902
Maximum Load(kg/unit) 100 Number of Steps(Level) 1 Storable number(piece) 12
Trusco Code 456-3387 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique