Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 17/10/2021 à 1:00 (CEST) 18/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chariot à bouteille de gaz comprimé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GCR6

Référence pièce
GCR6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Main Body Pole Amount Of Content

128.31 €

53 jours 4700The stand for 6 items allows for items to be constantly displayed and stored for each section or post.Steel (Chrome Plated Antimicrobial Clear Coating Finish)Stainless Steel (SUS304)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 475 Depth(mm) 264 Height(mm) 403
Maximum Load(kg/unit) 120 Number of Steps(Level) 1 Storable number(piece) 6
Trusco Code 456-3417 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique