Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Chariot-mini table en acier inoxydable type AS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AS-N4530D
AS-N4530E
AS-N6045D
AS-N6045E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Façade
(mm)
Profondeur
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Specification Shelf Board Specification Shelf Board Adjustment Pitch Specification Caster Main Body Caster Bracket Wheel Amount Of Content

253.80 €

13 jours 450300465-09485000Since it is a welded, finished assembly product, there is no risk of screws loosening afterwards.Flat shelf boardFixation (Welding Assembly)Swivel Type 50 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 50 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)Nylon1 unit

217.79 €

13 jours 450300465-09565000Since it is a welded, finished assembly product, there is no risk of screws loosening afterwards.Flat shelf boardFixation (Welding Assembly)Swivel Type 50 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 50 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS304)SteelNylon1 unit

281.92 €

25 jours 600450465-09647300Since it is a welded, finished assembly product, there is no risk of screws loosening afterwards.Flat shelf boardFixation (Welding Assembly)Swivel Type 50 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 50 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)Nylon1 unit

245.92 €

42 jours 600450465-09727300Since it is a welded, finished assembly product, there is no risk of screws loosening afterwards.Flat shelf boardFixation (Welding Assembly)Swivel Type 50 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 50 mm (2 Pieces)Stainless Steel (SUS304)SteelNylon1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 750 Maximum Load(kg/unit) 50 Details Type Caster Bracket: Stainless Steel
Number of Steps(Level) 2 Uniform Load Capacity (Upper Level)(kg/stage) 50 Uniform Load Capacity (Lower Level)(kg/stage) 20
Post Diameter(mm) 22 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique