Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Chariot en acier inoxydable (SUS304 / butée fixe anti-déversement 3 directions)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-202A
SUS-202B
SUS-202C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Façade
(mm)
Profondeur
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Specification Shelf Board Specification Shelf Board Adjustment Pitch Specification Spill Preventer Height
(mm)
Specification Caster Main Body Caster Bracket Wheel Amount Of Content

-

26 jours 600450467-610614900Welded structure provides durability. There is a spill stop in three directions. The caster uses a super-quiet caster.3 Way Shelf With Spill PreventerFixation (Welding Assembly)30Swivel Type 100 mm (4 Pieces)Stainless Steel (SUS304)SteelRubber1 unit

-

46 jours 750450467-611417000Welded structure provides durability. There is a spill stop in three directions. The caster uses a super-quiet caster.3 Way Shelf With Spill PreventerFixation (Welding Assembly)30Swivel Type 100 mm (4 Pieces)Stainless Steel (SUS304)SteelRubber1 unit

-

31 jours 900600467-612223600Welded structure provides durability. There is a spill stop in three directions. The caster uses a super-quiet caster.3 Way Shelf With Spill PreventerFixation (Welding Assembly)30Swivel Type 100 mm (4 Pieces)Stainless Steel (SUS304)SteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 836 Maximum Load(kg/unit) 50 Uniform Load Capacity(kg/stage) 20
Number of Steps(Level) 3 Post Diameter(mm) 25 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique