Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Chariot en acier inoxydable (SUS304 / 2 tiroirs fixes)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-220A
SUS-220B
SUS-220C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Façade
(mm)
Profondeur
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Specification Guard Height
(mm)
Specification Shelf Board Specification Shelf Board Adjustment Pitch Specification Caster Main Body Caster Bracket Wheel Accessory Amount Of Content

-

31 jours 600450467-613118200Welded structure provides durability. Designed to be pulled out from front or rear. There is a spill stop in four directions. The caster uses a super-quiet caster.Upper level 44, lower level 30Shelf Plate with GuardFixation (Welding Assembly)Swivel Type 100 mm (4 Pieces)Stainless Steel (SUS304)SteelRubberPartition Plate1 unit

-

30 jours 750450467-614920300Welded structure provides durability. Designed to be pulled out from front or rear. There is a spill stop in four directions. The caster uses a super-quiet caster.Upper level 44, lower level 30Shelf Plate with GuardFixation (Welding Assembly)Swivel Type 100 mm (4 Pieces)Stainless Steel (SUS304)SteelRubberPartition Plate1 unit

-

22 jours 900600467-615729300Welded structure provides durability. Designed to be pulled out from front or rear. There is a spill stop in four directions. The caster uses a super-quiet caster.Upper level 44, lower level 30Shelf Plate with GuardFixation (Welding Assembly)Swivel Type 100 mm (4 Pieces)Stainless Steel (SUS304)SteelRubberPartition Plate1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 810 Maximum Load(kg/unit) 50 Uniform Load Capacity(kg/stage) 25
Number of Steps(Level) 2 Post Diameter(mm) 25 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique