Chariot à tonneau 75l

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPS-TC-75-I

Référence pièce
SPS-TC-75-I
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

114.58 €

1 6 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Option pour réservoir rond Material (Main Body) Autre Width(mm) 433
Depth(mm) 433 Height(mm) 187 Color Ivory
Trusco Code 420-3577 Main Body Material (Other) AAS Resin-Coated Hot Zinc Plated Steel Pipe Caster Bracket Material Steel
Wheel Material PP Wheels Elastomer Roll Other specifications Frame Inner Diameter:545 mm Mass(g) 3600
Amount Of Content 1 unit

Assistance technique