• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tube de prélèvement jetable, détails de la capacité (ml) 15 / 50【500 pièces par conditionnement】

Tube de prélèvement jetable, détails de la capacité (ml) 15 / 50

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CFT012150
CFT012500
CFT022150
CFT022500
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Detailed capacity
(ml)
Outer Diameter
(mm)
Height
(mm)
Packing Shape Trusco Code Mass
(g/Box)
Features Material (Cap) Amount Of Content

-

500 pièces par conditionnement

10 jours 1520120Bulk pack464-84044190-High Density Polyethylene (HDPE)1 Box (500 pcs)

-

500 pièces par conditionnement

10 jours 5035118Bulk pack464-84128190-High Density Polyethylene (HDPE)1 Box (500 pcs)

-

500 pièces par conditionnement

10 jours 1520120Paper Rack464-84215030Paper rack can be folded up and disposed.High Density Polyethylene (HDPE)1 Box (500 pcs)

-

500 pièces par conditionnement

10 jours 5035115Paper Rack464-84399150Paper rack can be folded up and disposed.High Density Polyethylene (HDPE)1 Box (500 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity(ml) Up to 50 Main Body Material PP Shape Conical Type
Amount Of Content 1 Box (500 pcs)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique