Ventilateur de ionisation compacte F-6CL

Ventilateur de ionisation compacte F-6CL
Une large sélection de modèles et d'ions accouchant avec ventilateur
Boîtier compact et léger
La vitesse du ventilateur peut être réglé en deux étapes.
Fourni avec un clip adapté pour le montage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F6RCL-E

Référence pièce
F6RCL-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

441.53 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Source de courant(V) DC24V +/- 5% Tension appliquée AC3.5kV Méthode ionisante Décharge corona haute tension CA
Consommation de courant typ.(mA) 210 Heure Dacay(sec) Dans les 3 secondes Balance ionique Dans +/- 10V
Niveau sonore(dBA) 58.5 Fan speed (max)(m3/min) 0.78 Vitesse du ventilateur (max)(mA) 0.78
Contenu Adaptateur secteur AD-24-ITF6-E (100 à 240 V CA) / Câble d'entrée CA (1,8 m)

Vous vous trouvez sur la page de Ventilateur de ionisation compacte F-6CL, le numéro d'article est le suivant: F6RCL-E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F6RCL-E.

Assistance technique