Ventilateur de ionisation compacte F-6ST

Ventilateur de ionisation compacte F-6ST
Une large sélection de modèles et d'ions accouchant avec ventilateur
Boîtier compact et léger
La vitesse du ventilateur peut être réglé en deux étapes.
Fourni avec un support à usage général.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F6RST-E

Référence pièce
F6RST-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

441.53 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Source de courant(V) DC24V +/- 5% Tension appliquée AC3.5kV Méthode ionisante Décharge corona haute tension CA
Consommation de courant typ.(mA) 210 Heure Dacay(sec) Dans les 3 secondes Balance ionique Dans +/- 10V
Niveau sonore(dBA) 58.5 Fan speed (max)(m3/min) 0.78 Vitesse du ventilateur (max)(mA) 0.78
Contenu Adaptateur secteur AD-24-ITF6-E (100 à 240 V CA) / Câble d'entrée CA (1,8 m)

Vous vous trouvez sur la page de Ventilateur de ionisation compacte F-6ST, le numéro d'article est le suivant: F6RST-E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F6RST-E.

Assistance technique