Cabine Ionique IPC-A4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IPC-A4

Référence pièce
IPC-A4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

1,823.88 €

1 5 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type unitaire Type Système AC Source de courant(V) DC24V +/- 5%
Consommation de courant(mA) 700 Width(mm) 314 Depth(mm) 253
Height(mm) 361 Consommation d'énergie(W) 17 Operating Air Pressure(MPa) 0.1–0.3
Trusco Code 375-5801 Débit d'air(L/min) 147 Tension appliquée AC5,6kV (pp)
Méthode ionisante Haute fréquence piézoélectrique Contenu Adaptateur secteur AD24-IT19E (100 à 240VAC) / Câble d'alimentation secteur 1,8 m / Feuille / plaque de gel adhésive (fixée sur le produit) 2 pièces. Mass(g) 6000
Static Charge Elimination Method AC High-Frequency Corona Discharge Type Accessory 1 Power Adapter (100 to 240 VAC) Accessory 2 Slide fitting, Screwdriver for needle electrode replacement
Specifications With Dust Removal Timer (Adjustment Range: 1 to 30 Seconds, 5 Steps) Energy Saving Design with 17 W of Energy Consumption Débit d'air de collecte des poussières(m³/min) 3.5 Box Steel, Hardened Polyvinyl Chlorine Board
Plate Stainless Steel Adhesive Sheet Polyurethane Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Cabine Ionique IPC-A4, le numéro d'article est le suivant: IPC-A4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IPC-A4.

Assistance technique