Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N-1
Source de courant(V) | DC24V +/- 5% | Débit d'air(L/min) | 190 | Tension appliquée | AC5kV (pp) |
---|---|---|---|---|---|
Méthode ionisante | Haute fréquence piézoélectrique | Consommation de courant typ.(mA) | 58 | Heure Dacay(sec) | Dans 1 seconde |
Balance ionique | Dans +/- 10V | Niveau sonore(dBA) | 96 | Pertinent | Buse tubulaire N-2TN / Buse droite silencieuse BB-ZSN / Buse large silencieuse N-2WN / Buse Flair N-2FN / Régulateur de vitesse G-7SC / Micro-filtre G-7F / Tournevis de remplacement d'aiguille G-7DR / Aiguille Électrode GN-H |
Contenu | Buse standard N-1SN |
Vous vous trouvez sur la page de Buse ionisante N-1, le numéro d'article est le suivant: N-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles