Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
13-724
Shaft Diameter(mm) | 6.35 | Blade tip angle(°) | 135 | Drill Bit Material | Cobalt HSS steel |
---|---|---|---|---|---|
Hexagonal Shaft Part Materials | S45C | Cord | 820310 | JAN | 4710515328242 |
Features | Cuts easily through difficult to cut materials, making it excellent for quickly cutting holes in materials such as stainless steel. | Application | Difficult-to-cut material / Stainless steel / General steel material / Cast iron / Light metal for Rotary / Charging drill | Set Content | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0mm |
Vous vous trouvez sur la page de Axe hexagonal, jeu de lames de foret en cobalt pour acier HSS (jeu de 10 pièces), le numéro d'article est le suivant: 13-724.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 13-724.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles