Lame Ironman Heavyweight Class

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99481
99482
99484
99485
99486
99487
99488
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Max. Rotational Speed
(min⁻¹)
JAN Code Trusco Code

72.78 €

1 6 jours 1001.62413000--

69.16 €

1 6 jours 1101.62613000--

99.66 €

1 6 jours 1601.8386000--

106.66 €

1 6 jours 1801.8425500--

156.40 €

1 6 jours 3052.47017004939752994861414-0621

219.67 €

1 6 jours 3552.68015004939752994878414-0630

276.98 €

1 6 jours 4052.89011004939752994885414-0648

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Fer + acier inoxydable Application For iron and stainless steel Adaptable cutting material U-type steel, angle steel, flat steel, iron bars, checkered steel plate, various types of shaped steel

Assistance technique