• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot plat, roues et poignée pliable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F-CART

Référence pièce
F-CART
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

95.93 €

3 jours 6.2Aluminum/Plastic (PP)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Load Resistance(kg) 80 Main Body Material Plastic
Main body: option Main Body Handle type Folding Type (the Wheels Also Fold In) Table dimensions(mm) W 406 ×D 675 ×H925
When Folding(mm) 406×675×80 Handle Height(mm) 727 / 826 / 925 (three-level adjustment supported) Wheel Diameter(mm) 101
JAN code 4580132435063 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot plat, roues et poignée pliable, le numéro d'article est le suivant: F-CART.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F-CART.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique