• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série chariot Dandy en plastique, type poignée fixe

Série chariot Dandy en plastique, type poignée fixe

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UPA-LS
UPA-LS-PS
UPH-LS
UPH-LS-PS
UPL-LS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Load Resistance
(kg)
Quiet measures Caster Specification Table dimensions
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
JAN code Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

158.61 €

Disponible 6 jours 300--W 605 ×D 905 ×H 232950125458013243726517Chrome Plated Finish, All-Around Rubber, Mat Paste, Caster Bracket (Steel)1 unit

208.34 €

Disponible 6 jours 300AvailableSilent CasterW 605 ×D 905 ×H 232950130458013243718016Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene)/Plastic Silent Caster/Caster Bracket (Plastic)1 unit

147.46 €

Disponible 6 jours 300--W 510 ×D 805 ×H 227942125458013243750016Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene), Caster Bracket (Steel)1 unit

199.50 €

Disponible 6 jours 300AvailableSilent CasterW 510 ×D 805 ×H 227942125458013243752415Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene)/Plastic Silent Caster/Caster Bracket (Plastic)1 unit

108.00 €

Disponible 6 jours 150AvailableNoiseless CasterW 465 ×D 720 ×H 16288410045801324375869Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene), Caster Bracket (Plastic) Noiseless Caster (Gray wheel specification that's silent and does not produce tire traces)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique