• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série chariot manuel Dandy en acier, type poignée fixe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UDA-LS
UDA-LS6
UDA-LS-MS
UDG-LS
UDH-LS
UDH-LS-MS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Load Resistance
(kg)
Quiet measures Caster Specification Table dimensions
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
Caster Size JAN code Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

134.18 €

6 jours 300--W 600 ×D 900 ×H 218936125-458013243723425Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, Caster Bracket (Steel)1 unit

168.63 €

10 jours 400--W 600 ×D 900 ×H 2319491506-Inch models458013243737125Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, Caster Bracket (Steel), 6-Inch Caster1 unit

168.01 €

6 jours 300AvailableSilent CasterW 600 ×D 900 ×H 218936125-458013243715925Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, Steel Silent Caster, Caster Bracket (Steel)1 unit

290.69 €

8 jours 500--W 750 ×D 1200 ×H 306935200-458013243728944Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, Caster Bracket (Steel)1 unit

128.94 €

6 jours 300--W 500 ×D 800 ×H 218933125-458013243746321Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, with Mat, Caster Bracket (Steel)1 unit

175.96 €

6 jours 300AvailableSilent CasterW 500 ×D 800 ×H 218933125-458013243747021Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, with Mat, Steel Silent Caster, Caster Bracket (Steel)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Main Body Material Steel Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique