• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série chariot manuel Dandy en acier type poignée double fixe

Série chariot manuel Dandy en acier type poignée double fixe

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UDA-LD
UDA-LD-MS
UDG-LD
UDH-LD
UDH-LD-MS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Load Resistance
(kg)
Quiet measures Caster Specification Table dimensions
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
JAN code Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

169.98 €

Disponible 6 jours 300--W 600 ×D 900 ×H 218936125458013243740129Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, Caster Bracket (Steel)1 unit

215.74 €

Disponible 6 jours 300AvailableSilent CasterW 600 ×D 900 ×H 218936125458013243741829Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, Steel Silent Caster, Caster Bracket (Steel)1 unit

327.48 €

Disponible 8 jours 500--W 750 ×D 1200 ×H 306935200458013243738849Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, Caster Bracket (Steel)1 unit

164.81 €

Disponible 6 jours 300--W 500 ×D 800 ×H 218933125458013243733324Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, with Mat, Caster Bracket (Steel)1 unit

216.97 €

Disponible 6 jours 300AvailableSilent CasterW 500 ×D 800 ×H 218933125458013243734024Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, with Mat, Steel Silent Caster, Caster Bracket (Steel)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Main Body Material Steel Main body: option Main Body
Handle type Double handle Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique