• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série chariot Dandy en plastique, respectueux de l'environnement, type revêtement en plastique

Série chariot Dandy en plastique, respectueux de l'environnement, type revêtement en plastique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PDA-LS-MS
PDA-LS-PS
PDA-LSC-MS
PDA-LSC-PS
PDG-LS
PDH-LS-MS
PDH-LS-PS
PDH-LSC-MS
PDH-LSC-PS
PDL-DX-MS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Load Resistance
(kg)
Quiet measures Caster Specification Handle type Table dimensions
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
JAN code Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

175.96 €

Disponible 10 jours 300AvailableSilent Caster-W 600 ×D 900 ×H 218925125458013243797523Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, with Mat, Steel Silent Caster1 unit

202.53 €

Disponible 10 jours 300AvailableSilent Caster-W 600 ×D 900 ×H 218935130458013243796822Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, with Mat, Plastic Silent Caster1 unit

195.78 €

Disponible 10 jours 300AvailableSilent CasterFolding typeW 600 ×D 900 ×H 209925125458013243799924Folding/Universal Design Handle/Chrome Plating Finish/All Rubber/Mat Affixed/Steel Silent Caster1 unit

219.47 €

Disponible 10 jours 300AvailableSilent CasterFolding typeW 600 ×D 900 ×H 209935130458013243798223Folding/Universal Design Handle/Chrome Plating Finish/All Rubber/Mat Affixed/Plastic Silent Caster1 unit

338.12 €

Disponible 10 jours 500---W 750 ×D 1200 ×H 306935200458013243795140Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, Caster Bracket (Steel)1 unit

169.76 €

Disponible 10 jours 300AvailableSilent Caster-W 500 ×D 800 ×H 209925125458013243712821Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, with Mat, Steel Silent Caster1 unit

198.47 €

Disponible 10 jours 300AvailableSilent Caster-W 500 ×D 800 ×H 209930130458013243819420Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, with Mat, Plastic Silent Caster1 unit

188.35 €

Disponible 10 jours 300AvailableSilent CasterFolding typeW 500 ×D 800 ×H 218925125458013243713522Folding/Universal Design Handle/Chrome Plating Finish/All Rubber/Mat Affixed/Steel Silent Caster1 unit

219.43 €

Disponible 10 jours 300AvailableSilent CasterFolding typeW 500 ×D 800 ×H 218930130458013243820020Folding/Universal Design Handle/Chrome Plating Finish/All Rubber/Mat Affixed/Plastic Silent Caster1 unit

120.19 €

10 jours 150AvailableSilent CasterFolding typeW 450 ×D 710 ×H 147890100458013243113311Universal Design Handle, Foldable, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, with Mat, Steel Silent Caster, Caster Bracket (Steel)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Main Body Material Steel Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique