• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série chariot manuel Dandy en acier, type poignée pliable

Série chariot manuel Dandy en acier, type poignée pliable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UDA-LSC
UDA-LSC-MS
UDH-LSC
UDH-LSC-MS
UDL-DX
UDL-DX-MS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Load Resistance
(kg)
Quiet measures Caster Specification Table dimensions
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
JAN code Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

153.22 €

6 jours 300--W 600 ×D 900 ×H 218954125458013243724126Folding/Universal Design Handle/Unichrome Plating Finish/All Rubber/Metal Caster Fittings (Steel)1 unit

199.71 €

Disponible 6 jours 300AvailableSilent CasterW 600 ×D 900 ×H 218954125458013243716626Folding/Universal Design Handle/Unichrome Plating Finish/All Rubber/Steel Silent Caster/Metal Caster Fittings (Steel)1 unit

147.46 €

6 jours 300--W 500 ×D 800 ×H 218951125458013243744922Folding/Universal Design Handle/Unichrome Plating Finish/All Rubber/Mat Affixed/Metal Caster Fittings (Steel)1 unit

188.62 €

Disponible 6 jours 300AvailableSilent CasterW 500 ×D 800 ×H 218951125458013243745622Folding/Universal Design Handle/Unichrome Plating Finish/All Rubber/Mat Affixed/Steel Silent Caster/Metal Caster Fittings (Steel)1 unit

99.86 €

3 jours 150--W 450 ×D 710 ×H 147888100458013243722712Folding type/Universal Design Handle/Unichrome Plating Finish/All Rubber/Mat Affixed/Metal Caster Fittings (Steel)1 unit

95.91 €

5 jours 150AvailableSilent CasterW 450 ×D 710 ×H 147888100458013243714212Folding type/Universal Design Handle/Unichrome Plating Finish/All Rubber/Mat Affixed/Steel Silent Caster/Metal Caster Fittings (Steel)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Main Body Material Steel Main body: option Main Body
Handle type Folding type Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique